• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFD205M12T04 - SNR

ESFD205M12T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği17,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik33,3 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği30,9 mm
d - Mil çapı25 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe9,9 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı97 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,2 mm
L - Yatak genişliği / çapı71 mm
N1 - Sabitleme deliği dişiM12
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,49 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m