Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES209-28G2T04
- FE209
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 40 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 13 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 56,7 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 43,7 mm |
| d - Mil çapı | 44,45 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 62 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 24 mm |
| G - Gresörlük | R1/8" |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 105 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 137 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 14 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,27 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |