Rulman üniteleri

ESFL202NT20 - SNR

ESFL202NT20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği25,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği11 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik37,1 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği28,6 mm
d - Mil çapı15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe15 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı99 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu12 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,38 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m