ESFL209NT20 - SNR

ESFL209NT20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği38 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik54,7 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe22 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı188 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe148 mm
L - Yatak genişliği / çapı108 mm
N - Sabitleme deliği boyutu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,83 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m