• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFLE202CCE - SNR

ESFLE202CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde flanşlı rulman üniteleri açık kapaklı olarak gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün kapalı kapaklara sahiptir.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği26 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği9,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik39,1 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği28,6 mm
d - Mil çapı15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
Dz - Kapak dış çapı46 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe17 mm
G - GresörlükM6
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı99 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe76,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı57 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik44,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,41 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m