Rulman üniteleri

ESFLE207T20COE - SNR

ESFLE207T20COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği33,7 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12,5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik50,4 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38,9 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe21 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı155 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe130 mm
L - Yatak genişliği / çapı92 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik58,9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,167 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m