ESFLZ205-14T04 - SNR

ESFLZ205-14T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği32,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği12 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik42,4 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği29 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği30,9 mm
d - Mil çapı22,225 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı124 mm
H3 - Merkezleme çapı60 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe99 mm
L - Yatak genişliği / çapı70 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,69 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m