• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFLZ209-27 - SNR

ESFLZ209-27

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği36,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği13 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik52,7 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği32,5 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı42,863 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe20 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı180 mm
H3 - Merkezleme çapı105 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe148,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı111 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,96 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m