• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESFTE210T20 - SNR

ESFTE210T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği33 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği16 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik51,9 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği43,7 mm
d - Mil çapı50 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı67,2 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe19,2 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı150 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi55 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe160 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi35,1 kN
C0 - Statik yük kapasitesi23,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,1 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m