ESP204NT04 - SNR

ESP204NT04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği22 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği65 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe95 mm
L - Yatak genişliği127 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu42 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,65 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m