• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESP208T04COE - SNR

ESP208T04COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği34 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
d - Mil çapı40 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
Dz - Kapak dış çapı88 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği100 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe137 mm
L - Yatak genişliği184 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu52 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu23 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik81,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,208 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m