Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak genişliği | 54 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 37 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 30,2 mm |
| d - Mil çapı | 45 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 62 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 95 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 54 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 20 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 108 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 146 mm |
| L - Yatak genişliği | 190 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 60 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 17 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 23 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 11 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 84,2 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 2,475 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 11,5 N-m |