• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESP212CCE - SNR

ESP212CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği44 mm
B - İç bileziğin genişliği33,4 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
Dz - Kapak dış çapı120 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,8 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği138 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe184 mm
L - Yatak genişliği241 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu70 mm
N - Sabitleme deliği boyutu20 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik111,2 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,973 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m