• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPA201T20CCE - SNR

ESPA201T20CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği36 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
d - Mil çapı12 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
Dz - Kapak dış çapı46 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği9 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı30,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği10 mm
H2 - Yatak yüksekliği57 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe48 mm
L - Yatak genişliği70 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu20 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik56 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,499 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m