Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için.
Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
| A - Yatak genişliği | 38 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 23 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 21,4 mm |
| d - Mil çapı | 25 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 37,4 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 60 mm |
| E - Sabitleme deliği diş derinliği | 15 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 36,5 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 12 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 72 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 56 mm |
| L - Yatak genişliği | 84 mm |
| L1 - Yatak ayağı uzunluğu | 27 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | M10 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 65,2 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,774 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |