Rulman üniteleri

ESPA207T20COE - SNR

ESPA207T20COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
Dz - Kapak dış çapı80 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı47,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği95 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe80 mm
L - Yatak genişliği110 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu30 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik78,6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,634 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m