Rulman üniteleri

ESPA208-24T20 - SNR

ESPA208-24T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği54 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği28 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
d - Mil çapı38,1 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı58 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı49,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği13 mm
H2 - Yatak yüksekliği100 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe84 mm
L - Yatak genişliği116 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu32 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM14
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi29,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi18,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,78 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m