ESPA211NT04 - SNR

ESPA211NT04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği66 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği33 mm
B - İç bileziğin genişliği32,5 mm
d - Mil çapı55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı74,5 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği25 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı63,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe104 mm
L - Yatak genişliği140 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu47 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,87 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m