• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPAE202-10T04 - SNR

ESPAE202-10T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği30 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği18 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
d - Mil çapı15,875 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği10 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı30,2 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği9 mm
H2 - Yatak yüksekliği57 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe47 mm
L - Yatak genişliği63 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu17,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m