• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPAE211NT20 - SNR

ESPAE211NT20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği35 mm
B - İç bileziğin genişliği32,5 mm
d - Mil çapı55 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı74,5 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği20 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı64 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği16 mm
H2 - Yatak yüksekliği125 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe118 mm
L - Yatak genişliği150 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu32 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM16
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi43,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi29,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,77 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m