• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPE204COE - SNR

ESPE204COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe97 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik62,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,624 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m