• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPE204T04 - SNR

ESPE204T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği32 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği19 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe97 mm
L - Yatak genişliği130 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu40 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu19 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,55 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m