• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPE212-39 - SNR

ESPE212-39

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği42 mm
B - İç bileziğin genişliği33,4 mm
d - Mil çapı61,913 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
G - GresörlükR1/8"
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı69,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği25 mm
H2 - Yatak yüksekliği140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe190 mm
L - Yatak genişliği240 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu71 mm
N - Sabitleme deliği boyutu18 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu28 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,39 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m