• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPF203 - SNR

ESPF203

Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak yüksekliği6,7 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği4 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik24,1 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği28,6 mm
d - Mil çapı17 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe2 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı81 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe63,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu7,1 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,27 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m