• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPF212-39T20 - SNR

ESPF212-39T20

Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği11,9 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği8 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik41,3 mm
B - İç bileziğin genişliği33,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği49,3 mm
d - Mil çapı61,913 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı82 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe4 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı176,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe147,6 mm
N - Sabitleme deliği boyutu13,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine12 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi52,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi32,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,19 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m