• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPFE206-19T04 - SNR

ESPFE206-19T04

Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği21,1 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği23,4 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik38,8 mm
B - İç bileziğin genişliği23,8 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği35,7 mm
d - Mil çapı30,163 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe12,1 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı114,3 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe89,2 mm
J1 - Oluklu deliğin merkez mesafesi48,5 mm
L - Yatak genişliği / çapı203,2 mm
N - Sabitleme deliği boyutu8,7 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
T - Sac kalınlığı2,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,87 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m