Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES205-16G2T20
- PFL205
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak yüksekliği | 8,7 mm |
| A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği | 4 mm |
| A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik | 25,4 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 21,4 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 30,9 mm |
| d - Mil çapı | 25,4 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 37,4 mm |
| e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe | 2 mm |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 95,2 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 76,2 mm |
| L - Yatak genişliği / çapı | 71 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 8,7 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 7,5 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 14 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 7,88 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,28 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 3,7 N-m |