• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPFT207-23 - SNR

ESPFT207-23

Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe
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
A - Yatak yüksekliği10,5 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği5 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik31,9 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği38,9 mm
d - Mil çapı36,513 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe2,5 mm
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı122,2 mm
H1 - Yatak yüzü / rulman merkezi mesafesi44,2 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe100 mm
N - Sabitleme deliği boyutu10,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,73 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m