• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPG204T20COE - SNR

ESPG204T20COE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için.

Şekilde rulman üniteleri bir açık ve bir kapalı kapak ile gösterilmiştir. Seçtiğiniz ürün iki adet açık kapak ile donatılmıştır.
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği20 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
d - Mil çapı20 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı32,4 mm
Dz - Kapak dış çapı54 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği16 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı33,3 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14 mm
H2 - Yatak yüksekliği64 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe49 mm
L - Yatak genişliği70 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu21 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM8
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik63,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi12,8 kN
C0 - Statik yük kapasitesi6,65 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,624 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m