ESPG205-16T04 - SNR

ESPG205-16T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği38 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
d - Mil çapı25,4 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı36,5 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği15 mm
H2 - Yatak yüksekliği70 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe50 mm
L - Yatak genişliği75 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu25 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,68 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m