• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPG206NT20 - SNR

ESPG206NT20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği48 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği25 mm
B - İç bileziğin genişliği23,8 mm
d - Mil çapı30 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
E - Sabitleme deliği diş derinliği18 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı42,9 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği17 mm
H2 - Yatak yüksekliği83 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe60 mm
L - Yatak genişliği85 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu25 mm
N - Sabitleme deliği boyutuM10
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,03 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m