• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPH207T20 - SNR

ESPH207T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği60 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği30 mm
B - İç bileziğin genişliği25,4 mm
d - Mil çapı35 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı51,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı95 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği19 mm
H2 - Yatak yüksekliği140 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe127 mm
L - Yatak genişliği167 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu56 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu21 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi25,7 kN
C0 - Statik yük kapasitesi15,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,3 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m