• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

ESPH209-26 - SNR

ESPH209-26

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği70 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği36 mm
B - İç bileziğin genişliği30,2 mm
d - Mil çapı41,275 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı62 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı105 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği20 mm
H2 - Yatak yüksekliği157 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe146 mm
L - Yatak genişliği190 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu62 mm
N - Sabitleme deliği boyutu17 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu25 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine11 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi31,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi20,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,22 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m