Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- ES202G2T20
- SCCE203
- SCOE202-15
- PLE203N
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Yatak genişliği | 30 mm |
| A1 - Yatak tepesi genişliği | 20,5 mm |
| B - İç bileziğin genişliği | 19,1 mm |
| d - Mil çapı | 15 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 27,2 mm |
| Dz - Kapak dış çapı | 46 mm |
| G - Gresörlük | M6x1 |
| H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı | 27 mm |
| H1 - Yatak ayağı yüksekliği | 11 mm |
| H2 - Yatak yüksekliği | 54 mm |
| J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe | 88,5 mm |
| L - Yatak genişliği | 119 mm |
| N - Sabitleme deliği boyutu | 11 mm |
| N1 - Sabitleme deliği uzunluğu | 14 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 6,5 mm |
| Z - kapakların üzerindeki genişlik | 56,3 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 9,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 4,78 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 0,489 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 5,5 N-m |