ESPLE203-11T20 - SNR

ESPLE203-11T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği30 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği20,5 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
d - Mil çapı17,463 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı27 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği11 mm
H2 - Yatak yüksekliği54 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe88,5 mm
L - Yatak genişliği119 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]3,7 N-m