Rulman üniteleri

ESPLE203CCE - SNR

ESPLE203CCE

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği30 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği20,5 mm
B - İç bileziğin genişliği19,1 mm
d - Mil çapı17 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı27,2 mm
Dz - Kapak dış çapı46 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı27 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği11 mm
H2 - Yatak yüksekliği54 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe88,5 mm
L - Yatak genişliği119 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu14 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine6,5 mm
Z - kapakların üzerindeki genişlik56,3 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi9,55 kN
C0 - Statik yük kapasitesi4,78 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,489 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m