Rulman üniteleri

ESPLE206-20T20 - SNR

ESPLE206-20T20

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği41,5 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği27,5 mm
B - İç bileziğin genişliği23,8 mm
d - Mil çapı31,75 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı44,1 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı39,7 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği14,5 mm
H2 - Yatak yüksekliği79,5 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe119 mm
L - Yatak genişliği161,5 mm
N - Sabitleme deliği boyutu14 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu24,5 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine9 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi19,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,08 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m