Rulman üniteleri

ESPP205T04 - SNR

ESPP205T04

Sac metal yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tek dudaklı keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Oynak yataklı rulmanlar: Farklı sabitleme seçenekleri ve dökme demir, paslanmaz çelik veya plastikten yapılmış yataklar

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
A - Yatak genişliği31,7 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği21,6 mm
B - İç bileziğin genişliği21,4 mm
d - Mil çapı25 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı37,4 mm
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı28,6 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği2,8 mm
H2 - Yatak yüksekliği55,8 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe86 mm
L - Yatak genişliği108 mm
N - Sabitleme deliği boyutu11 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine7,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi14 kN
C0 - Statik yük kapasitesi7,88 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,32 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]5,5 N-m