çinko kaplı insert, küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , L4 - sızdırmazlık sistemi
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 42,8 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 56,3 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 18,3 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 22 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 6,8 mm |
| d - Mil çapı | 42,863 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 62 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 85 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 5/16-24UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 6,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1.1 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 21,4 mm |
| f0 - Faktör | 14 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 3,969 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 31,85 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 20,8 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 0,91 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 8 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 3,621 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,379 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,923 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,461 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,402 Hz |