küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , labirent keçe, yüksek sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 55,4 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 71,3 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 20,7 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 25 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 7,2 mm |
| d - Mil çapı | 53,975 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 74,5 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 100 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 3/8-24UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 8 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 1.5 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 27,7 mm |
| f0 - Faktör | 14.4 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 4,763 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 43,55 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 29,2 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 1,38 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,078 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,922 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,24 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,62 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,408 Hz |