küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| B - İç bileziğin genişliği | 68,2 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 85,7 mm |
| B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği | 23,5 mm |
| C - Dış bileziğin genişliği | 30 mm |
| C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi | 9 mm |
| d - Mil çapı | 69,85 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 96,8 mm |
| D - Dış bileziğin dış çapı | 125 mm |
| G - Ayar vidası boyutu | 3/8-24UNF |
| m - Ayar vidasına (setskur) mesafe | 8,5 mm |
| r - İç bilezik yarıçapı | 2 |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 34,1 mm |
| f0 - Faktör | 14.4 |
| SW - Anahtar ölçüsü | 4,763 mm |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük kapasitesi | 62 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 45 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | | Kütle | 2,58 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 16,8 N-m |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,104 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,896 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,404 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,702 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,41 Hz |