İnsert rulmanlar

EX217G2T04 - SNR

EX217G2T04

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği53,2 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği73,2 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği27 mm
C - Dış bileziğin genişliği35 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi11 mm
d - Mil çapı85 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
D - Dış bileziğin dış çapı150 mm
G - Ayar vidası boyutuM12x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe10 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine23,4 mm
f0 - Faktör14.7
SW - Anahtar ölçüsü6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi83,2 kN
C0 - Statik yük kapasitesi63,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle3,72 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,571 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,429 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,752 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz