İnsert rulmanlar

EX218G2L3 - SNR

EX218G2L3

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği55 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği72,5 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği24 mm
C - Dış bileziğin genişliği37 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi12 mm
d - Mil çapı90 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı120 mm
D - Dış bileziğin dış çapı160 mm
G - Ayar vidası boyutuM12x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe9,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine24,5 mm
f0 - Faktör14.4
SW - Anahtar ölçüsü6 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi96 kN
C0 - Statik yük kapasitesi71,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle4,9 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]33 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,411 Hz