İnsert rulmanlar

EX305G2L3 - SNR

EX305G2L3

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği34,9 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği46,8 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği15,9 mm
C - Dış bileziğin genişliği21 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi6,2 mm
d - Mil çapı25 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı42,8 mm
D - Dış bileziğin dış çapı62 mm
G - Ayar vidası boyutuM8x1
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6 mm
r - İç bilezik yarıçapı1.5
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine16,7 mm
f0 - Faktör12.3
SW - Anahtar ölçüsü4 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi22,36 kN
C0 - Statik yük kapasitesi11,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,43 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]11,5 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,368 Hz