İnsert rulmanlar

EX307-22G2L3 - SNR

EX307-22G2L3

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , üç dudaklı keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği38,1 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği51,6 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği17,5 mm
C - Dış bileziğin genişliği25 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi7,2 mm
d - Mil çapı34,925 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı55 mm
D - Dış bileziğin dış çapı80 mm
G - Ayar vidası boyutu5/16-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe6,7 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine18,3 mm
f0 - Faktör12.8
SW - Anahtar ölçüsü3,969 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi33,5 kN
C0 - Statik yük kapasitesi19,2 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle0,8 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,376 Hz