İnsert rulmanlar

EX309-28G2T04 - SNR

EX309-28G2T04

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği42,9 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği58,7 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği20,6 mm
C - Dış bileziğin genişliği30 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi9 mm
d - Mil çapı44,45 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı70 mm
D - Dış bileziğin dış çapı100 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe8 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine19,8 mm
f0 - Faktör13
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi53 kN
C0 - Statik yük kapasitesi31,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle1,47 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,05 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,95 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,971 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,381 Hz