İnsert rulmanlar

EX312-36G2T04 - SNR

EX312-36G2T04

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği61,9 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği79,4 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği23,9 mm
C - Dış bileziğin genişliği36 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi11,3 mm
d - Mil çapı57,15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı89 mm
D - Dış bileziğin dış çapı130 mm
G - Ayar vidası boyutu3/8-24UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe9 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine31 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü4,763 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,95 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,041 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,02 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz