İnsert rulmanlar

EX312G2 - SNR

EX312G2

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği61,9 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği79,4 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği23,9 mm
C - Dış bileziğin genişliği36 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi11,3 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı89 mm
D - Dış bileziğin dış çapı130 mm
G - Ayar vidası boyutuM10x1,25
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe9 mm
r - İç bilezik yarıçapı2
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,95 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle2,89 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,041 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,021 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,383 Hz