İnsert rulmanlar

EX316G2 - SNR

EX316G2

küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği81 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği106,4 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği31,8 mm
C - Dış bileziğin genişliği44 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi14,5 mm
d - Mil çapı80 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
D - Dış bileziğin dış çapı170 mm
G - Ayar vidası boyutuM16x1,5
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe13 mm
r - İç bilezik yarıçapı3
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40,5 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi122,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi86,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle6,7 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,086 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,914 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,146 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,386 Hz