İnsert rulmanlar

EX318-56G2T04 - SNR

EX318-56G2T04

kilitleme pimli küresel dış çap, eksantrik kilitleme kelepçesi ile sabitleme , tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için

Rulman üniteleri için insert rulmanlar, kolay montaj için farklı kilitleme ekipmanları ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
B - İç bileziğin genişliği87,3 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği115,9 mm
B2 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/somun genişliği36,5 mm
C - Dış bileziğin genişliği48 mm
C1 - Dış bileziğin merkezinin yağlama alanının merkezine mesafesi16,5 mm
d - Mil çapı88,9 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı133 mm
D - Dış bileziğin dış çapı190 mm
G - Ayar vidası boyutu3/4-16UNF
m - Ayar vidasına (setskur) mesafe14,5 mm
r - İç bilezik yarıçapı3
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine43,6 mm
f0 - Faktör13.2
SW - Anahtar ölçüsü9,525 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi143 kN
C0 - Statik yük kapasitesi108 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,2 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]65,2 N-m
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,093 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,907 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,183 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,387 Hz